Publikovat produkty
MB-45 pevná okna
Aluprof

MB-45 pevná okna

Systém MB-45 je určen k výrobě vnitřních prvků bez požadavku na tepelnou izolaci. Nabízí řešení pro různé typy příček, oken, dveří a to jak standardních tak i posuvných (s ručním nebo automatickým pohonem), kyvné dveře tzv. lítačky atd.

Zajímavým a ekonomicky výhodným řešením jsou kouřotěsné dveře bez požární odolnosti MB-45D (ve třídě S30).

Specifikace
  • PARAMETRY A VÝHODY

    • okna fixní a otvíravá (sklopná, otvíravá a otvíravo-sklopná)
    • dveře 1kř. nebo 2kř., posuvné dveře s ručním nebo automatickým pohonem, kyvné dveře (lítačky) 
    • lehká konstrukce, snadná instalace 
    • možnost použití drážkového kování 
    • kouřotěsné dveře ve třídě S30 
    • kompatibilita s ostatními systémy ALUPROF
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMB-45_window_single_sash_fixed_four_panels
  • Skupina výrobkůWindows & Doors
  • Skupina produktůMB-45 windows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-27
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)45
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors and windows and glass
  • Kód UNSPSC3017
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Entrances and Storefronts
  • Číslo OmniClass23-13 33 23
  • Název OmniClassStorefronts
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors