Publikovat produkty
MB-59S Casement Window System
MB-59S Casement Window System
MB-59S Casement Window System
MB-59S Casement Window System
MB-59S Casement Window System
    Aluprof

    MB-59S Casement Window System

    Systém MB-59S CASEMENT je moderní konstrukcí sloužící k ekonomickému provedení oken ven otvíraných a výklopných, které mají dobré užitné vlastnosti. 

    Okna tohoto typu jsou předurčeny jak k osazení stavebních otvorů ve zdech, tak k použití pro sloupko-příčné fasády. Konstrukce využívá okenní a dveřní systém s tepelnou izolací typu MB-59S. Konstrukční hloubka profilů okna je 50 mm (rám), 59 mm (křídlo).

    V systému jsou použity profilované tepelné vložky ve tvaru „omega“ z materiálu polyamid zpevněného skleněným vláknem.

    Specifikace
    • Okna ven otevírané mohou výt vybaveny dvěma druhy závěsů: otočné nebo nůžkové závěsy. Profily systému MB-59S CASEMENT mají vyprofilované drážky o takových rozměrech, aby bylo možno použít obvodová kování a spoje shodné se standardy EURO. Jsou zde použita kování renomovaných firem jako Sobino a Securistyle.

      Systém dovoluje použití izolačních dvojskel o tloušťce od 4,5 mm do 40,5 mm v křídlech oken a od 4,5 mm do 31,5 mm v pevných oknech.

      Konstrukce provedené v systému MB-59S Casement jsou charakteristické jak vysokou estetikou, tak dobrými užitnými parametry:

      • slícování rámů a křídel
      • těsnění se montuje nepřerušovaně, bez přiřezávání v rozích, což zkracuje čas montáže a zlepšuje těsnost
      • efektivní systém odvodu vody a ventilace
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMB-59S_Casement_window_system
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůMB-59S Casement windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-07
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)59
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Casement Window
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCCasement windows
    • Kód UNSPSC30171606
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows