Publikovat produkty
MB-86US ST System with invisible window sash
MB-86US ST System with invisible window sash
    Aluprof

    MB-86US ST System with invisible window sash

    Systém MB-86US je architektonická varianta okenního křídla základního systému MB-86. Aktivní okenní křídlo je zvenku neviditelné a všechny části rámové konstrukce tak vypadají stejně bez dodatečných rušivých linií.

    Hloubka rámu je 77 mm, hloubka křídla 80,8 mm. Optimální pohledová šířka rámů dává dostatečný prostor prosklení a maximalizuje tak prostup světla do interiéru. Rozsah zasklení je u fixních částí 7 - 52 mm a v okenním křídle 15 - 60 mm. To umožňuje použití většiny dostupných skel na trhu.

    Z hlediska technických vlastností systém MB-86US splňuje všechny požadavky na úsporu energií a ochranu životního prostředí. Stejně jako základní varianta MB-86 má k dispozici tři varianty tepelné izolace tj. ST, SI a AERO. Systém umožňuje výrobu konstrukcí velkých rozměrů. Maximální výška okenního křídla je až 2500 mm a maximální šířka až 1600 mm. Maximální hmotnost křídla je 150 kg.

    Specifikace
    • Technické parametry:

      • Propustnost vzduchu: třída 4, PN-EN 12207:2001
      • Vodotěsnost: třída E1350, PN-EN 12208:2001
      • Odolnost na zatížení větrem: do třídy C5/B5, PN-EN 12210:2001

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMB-86US_ST_system
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůMB-86US windows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-30
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Double Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika Afrika