Publikovat produkty
MB-104 Passive SI System
MB-104 Passive SI System
    Aluprof

    MB-104 Passive SI System

    Nejnovější okenní a dveřní systém MB-104 Passive je špičkový produkt, který splňuje parametry pro pasivní výstavbu. Německý institut Passive House v Darmstadtu hodnotí pasivní standard při dosažení Uw celého okna menší než 0,85 W/m2K a to se sklem Ug 0,7 W/m2K. Okna MB-104 PASSIVE tento parametr splňují díky vynikajícímu prostupu oknem Uw 0,8 W/m2K.

    Stavební hloubka rámu činí 95 mm, hloubka křídla 104 mm. Systém je dostupný ve 2 izolačních variantách tj. SI a AERO v závislosti na požadovaném tepelném prostupu.

    Specifikace
    • Výhody systému MB-104 Passive:

      • certitikát pasivního standardu z Passive House Institute Darmstadt v Německu
      • vynikající tepelný komfort s prostupem tepla celého okna Uw od 0,53 W/m2K
      • perfektní vodotěsnost a průvzdušnost
      • zasklení až 81 mm

      Venkovní dveře jsou k dispozici jak v prosklené, tak v panelové verzi - ideální jako vstupní dveře do moderního domu.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMB-104_system
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůMB-104 Passive SI
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-13
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)104
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Double Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika Afrika