Publikovat produkty
MB-45 System
MB-45 System
MB-45 System
MB-45 System
    Aluprof

    MB-45 System

    Systém MB-45 je určen k výrobě vnitřních prvků bez požadavku na tepelnou izolaci. Nabízí řešení pro různé typy příček, oken, dveří a to jak standardních tak i posuvných (s ručním nebo automatickým pohonem), kyvné dveře tzv. lítačky atd.

    Zajímavým a ekonomicky výhodným řešením jsou kouřotěsné dveře bez požární odolnosti MB-45D (ve třídě S30).

    Specifikace
    • PARAMETRY A VÝHODY

      • okna fixní a otvíravá (sklopná, otvíravá a otvíravo-sklopná)
      • dveře 1kř. nebo 2kř., posuvné dveře s ručním nebo automatickým pohonem, kyvné dveře (lítačky) 
      • lehká konstrukce, snadná instalace 
      • možnost použití drážkového kování 
      • kouřotěsné dveře ve třídě S30 
      • kompatibilita s ostatními systémy ALUPROF
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMB-45_system
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůMB-45 doors
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2018-02-27
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)45
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Sety
    • Název UNSPSCDoors and windows and glass
    • Kód UNSPSC3017
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames