Publikovat produkty
MB-77HS ST Dvoukřídlé zdvižně-posuvné dveře s pevným polem
MB-77HS ST Dvoukřídlé zdvižně-posuvné dveře s pevným polem
    Aluprof

    MB-77HS ST Dvoukřídlé zdvižně-posuvné dveře s pevným polem

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(6 recenze)

    Zdvižně-posuvné dveře jsou ideálním řešením pro předěl mezi obytnou částí a venkovním prostředím. Umožňují pohodlný přístup na terasu, balkon nebo zahradu. Velké prosklené plochy vnášejí světlo do obytného prostoru a zároveň umožňují panoramatický výhled do okolí. Při otevřené poloze nezabírají místo, což zvyšuje celkový užitný komfort. K dispozici jsou 2 varianty tepelné izolace – ST a HI. Konstrukce umožňuje výrobu víc jak 3-metrových křídel s možností použití izolačních 3-skel při celkové hmotnosti až 400 kg. Díky svým užitným vlastnostem se tento systém perfektně hodí jak do privátních objektů, tak do komfortních apartmánů nebo hotelů.

    Specifikace
    • Technické parametry:

      • Propustnost vzduchu: třída 4 (EN 12207)
      • Vodotěsnost: třída 9A (EN 12208)
      • Tepelná izolace Uf: od 1,5 W/m2K
      • Odolnost na zatížení větrem: třída C4 (EN 12210)
      • Odolnost proti vloupání: RC2
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMB-77HS_ST_double_sliding_door_with_fixed_panel
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůMB-77HS ST
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-14
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)77
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Popis Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
    • Název OmniClassAluminum Doors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors