Publikovat produkty
MB-77HS ST Jednokřídlé zdvižně-posuvné dveře s pevným polem
Aluprof

MB-77HS ST Jednokřídlé zdvižně-posuvné dveře s pevným polem

Zdvižně-posuvné dveře jsou ideálním řešením pro předěl mezi obytnou částí a venkovním prostředím. Umožňují pohodlný přístup na terasu, balkon nebo zahradu. Velké prosklené plochy vnášejí světlo do obytného prostoru a zároveň umožňují panoramatický výhled do okolí. Při otevřené poloze nezabírají místo, což zvyšuje celkový užitný komfort. K dispozici jsou 2 varianty tepelné izolace – ST a HI. Konstrukce umožňuje výrobu víc jak 3-metrových křídel s možností použití izolačních 3-skel při celkové hmotnosti až 400 kg. Díky svým užitným vlastnostem se tento systém perfektně hodí jak do privátních objektů, tak do komfortních apartmánů nebo hotelů.

Specifikace
  • Technické parametry:

    • Propustnost vzduchu: třída 4 (EN 12207)
    • Vodotěsnost: třída 9A (EN 12208)
    • Tepelná izolace Uf: od 1,5 W/m2K
    • Odolnost na zatížení větrem: třída C4 (EN 12210)
    • Odolnost proti vloupání: RC2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMB-77HS_ST_single_sliding_door_with_fixed_panel
  • Skupina výrobkůWindows & Doors
  • Skupina produktůMB-77HS ST
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-14
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)77
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Popis Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
  • Název OmniClassAluminum Doors
  • Kód CSI UniFormat IIC1020
  • Název CSI UniFormat IIInterior Doors