Publikovat produkty
MB-78EI Fireproof Double Door Opening Outwards
Aluprof

MB-78EI Fireproof Double Door Opening Outwards

4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)

MB-78EI je moderní systém sloužící k výrobě spolehlivých dveří a stěn s požární odolností. Konstrukce MB-78EI umožňují vyrábět: 

  1. protipožární dveře - odolnost EI15 - EI90 (i jako kouřotěsné dveře)
  2. protipožární stěny - odolnost EI15 - EI90
  3. protipožární automatické dveře - odolnost EI15 - EI30 (certifikovány s pohony GEZE)
  4. požární okno - odolnost EI15 - EI90

Konstrukce je tvořena 3-komorovými hliníkovými profily s přerušeným tepelným mostem a konstrukční stavební hloubkou 78 mm. Systém je vybaven různými prvky vč. speciální ohnivzdorných vložek, které zajišťují požadovanou požární odolnost a to až do třídy EI90. Rozsah zasklení je 8 – 49 mm a lze tak použít jednoduchá i izolační skla. V systému byla odzkoušena skla většiny renomovaných výrobců na trhu.

Systém byl odzkoušen mj. v institutu IFT Rosenheim, který potvrdil spolehlivost a vysokou požární ochranu.

Specifikace
  • Performance for MB-78 EI:

    • Single or double fire-resistant glass of a thickness of up to 49 mm
    • Steel accessories and expanding tapes that protect the structure from high temperatures
    • GKF or CI type fire protection inserted inside the profiles, enables performance classes EI15 to EI 90
    • Profiled thermal break that provides adequate protection against heat loss (Uf from 1.6 m2K)
    • Different door bottom rail seal solutions: with & without threshold profile option, obtaining a smoke-proof class Sm Sa

    The MB-78EI system has a Technical Approval of the No. AT-15-6006/2016 and a  certificate CERTIFIRE by the Institute of Warrington Certification Ltd No. CF 5138.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMB-78EI_fireproof_double_door_opening_outwards
  • Skupina výrobkůFire rated systems
  • Skupina produktůMB-78EI fire rated doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-16
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)78
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCFire protection
  • Kód UNSPSC4619
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_80_79
  • Popis Uniclass 2015Smoke and fire barriers
  • Kód CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 31
  • Název OmniClassFire Doors
  • Kód CSI UniFormat IID40
  • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION