Publikovat produkty
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
    Aluprof

    MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls

    MB-78EI je moderní systém sloužící k výrobě spolehlivých dveří a stěn s požární odolností. Konstrukce MB-78EI umožňují vyrábět: 

    1. protipožární dveře - odolnost EI15 - EI90 (i jako kouřotěsné dveře)
    2. protipožární stěny - odolnost EI15 - EI90
    3. protipožární automatické dveře - odolnost EI15 - EI30 (certifikovány s pohony GEZE)
    4. požární okno - odolnost EI15 - EI90

    Konstrukce je tvořena 3-komorovými hliníkovými profily s přerušeným tepelným mostem a konstrukční stavební hloubkou 78 mm. Systém je vybaven různými prvky vč. speciální ohnivzdorných vložek, které zajišťují požadovanou požární odolnost a to až do třídy EI90. Rozsah zasklení je 8 – 49 mm a lze tak použít jednoduchá i izolační skla. V systému byla odzkoušena skla většiny renomovaných výrobců na trhu.

    Systém byl odzkoušen mj. v institutu IFT Rosenheim, který potvrdil spolehlivost a vysokou požární ochranu.

    Specifikace
    • ADVANTAGES

      • our solution has been designed and then tested at the ITB in two fire-rating classes: EI30 and EI60
      • joint width between the modules is only 4 mm
      • max wall height is 3,6m
      • max. width of a single module is 1,8 m
      • unlimited width of single walls,
      • constructions have been tested with hardened glass, that are much stronger and more resistant to impact than not-hardened glass.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMB-78EI_Seamless-Fireproof-Partition-Walls
    • Skupina výrobkůFire rated systems
    • Skupina produktůMB-78EI Seamless Walls
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2020-12-18
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)78
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární Bezpečnost
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Název UNSPSCFire protection
    • Kód UNSPSC4619
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_80_79
    • Popis Uniclass 2015Smoke and fire barriers
    • Kód CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 31
    • Název OmniClassFire Doors
    • Kód CSI UniFormat IID40
    • Název CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION