Publikovat produkty
MB-86SI dvoukřídlé dveře otvíravé ven
Aluprof

MB-86SI dvoukřídlé dveře otvíravé ven

Nový systém hliníkových oken a dveří MB-86 nabízí vynikající izolační vlastnosti a je vhodný i pro nízkoenergetické domy. Je to první hliníkový systém, který používá křemičitý aerogel vyplněný netkanou skleněnou textilií (ve verzi AERO), který pomáhá dosáhnout špičkových teplotních parametrů (Uw celého okna od 0,8 W/m2K, Ud dveří od 1.0 W/m2K). Vysoká pevnost profilů umožňuje výrobu konstrukcí velkých rozměrů a hmotností (křídlo okna/dveří až 200 kg!), a také konstrukcí odolných proti vloupání.

 Charakteristické rysy hliníkových oken a dveří v systému MB-86:

• 3 varianty izolace - ST, SI a AERO

• široké izolátory s dodatečnými izolačními prvky

• 2-složkové centrální těsnění dokonale izoluje prostor mezi křídlem a rámem

• designové zasklívací lišty ve variantách Standard a Prestige

• různé typy kování včetně skrytých pantů

• rozsah zasklení až 67 mm (3-skla, akustická, bezpečnostní,...)

• odolnost proti vloupání RC2, RC3 (WK2, WK3)

Důležitým prvkem tohoto systému je jeho kompatibilita se systémem posuvně-zdvižných dveří MB-77HS, takže váš dům nebo stavba získá kompaktní vzhled a zároveň má zaručenu vysokou tepelnou izolaci.

Specifikace
    • Propustnost vzduchu: třída 4, PN-EN 12207:2001
    • Vodotěsnost: třída E 1500, PN-EN 12208:2001 
    • Koeficient prostupu tepla (Uf): verze MB-86SI: od 0,9 W/m2K 
    • Odolnost na zatížení větrem:  třída C5, PN-EN 12211:2001, PN-EN 12210:2001

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMB-86_SI_door_double_opening_outwards
  • Skupina výrobkůWindows & Doors
  • Skupina produktůMB-86 SI doors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-23
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)77
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Sety
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors and windows and glass
  • Kód UNSPSC3017
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 11 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
  • Název OmniClassAluminum Doors
  • Kód CSI UniFormat IIC1020
  • Název CSI UniFormat IIInterior Doors