Publikovat produkty
MB-SR50N Sloupkovo-příčková fasáda
MB-SR50N Sloupkovo-příčková fasáda
    Aluprof

    MB-SR50N Sloupkovo-příčková fasáda

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(8 recenze)

    Nová řada MB-SR50N je modernější variantou fasády MB-SR50, ve které byly použity profily ve standardu IW (pravý úhel profilů sloupů a příček), což umožňuje slícování sloupu a příčky, což přináší kýžený designový efekt z vnitřní strany fasády. 

    Základní verze fasády kromě standardních řešení nabízí i designové varianty ke splnění všech estetických požadavků.

    MB-SR50N umožňuje např. efektní zvýraznění svislého nebo vodorovného dělení plochy. MB-SR50N EFEKT nabízí design strukturální fasády - z vnějšku získáme jednolitou plochu skla dělenou strukturou vertikálních a horizontálních linií o šířce 20 mm. Tato varianta nabízí také řešení výsuvného okna (MB-SR50N OW).

    Ve fasádě MB-SR50N je možné konstruovat také střešní světlíky při sklonu 5-75°.

    Specifikace
    • PERFORMANCE

      • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
      • Watertightness: RE 1200, EN 12154
      • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
      • Impact resistance: I5/E5, EN 14019
      • Thermal insulation (Uf): od 0,7 W/(m2K)


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMB-SR50N_mullion_transom_curtain_wall
    • Skupina výrobkůFaçade systems
    • Skupina produktůMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-11
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Název UNSPSCGlass curtainwalling
    • Kód UNSPSC30151806
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
    • Název OmniClassCurtain Walls