Systém nástavbových rolet je nabídka firmy Aluprof určená pro ty, kteří očekávají funkční řešení. Rolety SKT OPOTERM mohou být použity jak v nově stavěných objektech, tak i při modernizaci již stávajících při výměně oken. Systém nástavbových rolet se vyznačuje osazením roletové schránky přímo na okenní rám pomocí vhodného adaptačního profilu. Tyto profily spolupracují s většinou profilů okenních nebo dveřních systémů vyrobených ze dřeva, hliníku nebo PVC. Tyto schránky jsou vyrobeny z PVC prvků dobré kvality a jejich vnitřek byl dodatečně zateplen a zvyšuje tak tepelnou izolaci. Systém nástavbových rolet SKT Opoterm firmy Aluprof získal certifikát renomovaného zkušebního ústavu IFT Rosenheim v rozsahu tepelného prostupu. Zkoušky pro schránky byly provedeny s použitím zateplovacího materiálu EPS (Neopor) podle aktuálně platných norem a výpočetních metod. Bylo dosaženo velmi dobrých parametrů, např. schránka SKT 230/170 s integrovanou moskytiérou získala součinitel Usb =0,73 W/(m˛K), což je důležité pro zachování rychlé síly navíjení systému a umožňuje tak zakrýt větší zasklení. Systém je dostupný také ve variantě s úzkými vodícími lištami vyrobenými z extrudovaného hliníku pro profily maxi a mini, které umožňují dodatečné zateplení rámu, což minimalizuje tepelné ztráty.
Systém nástavbových rolet SKT Opoterm může být na přání klientů vybaven sítí proti hmyzu zabudovanou v roletové kazetě (MOSKITO). Integrovaný systém zajišťuje nezávislou práci rolety a sítí proti hmyzu.
Pro uživatele, kteří chtějí považovat roletu za dekorační prvek, existuje možnost nezabudování schránky z venku a, díky použití čela schránky vyrobeného z extrudovaného hliníku, přizpůsobení viditelných prvků barvě okenního rámu.
V případě budov s velmi tenkými stěnami, kde není možné zabudování z vnitřní strany, lze použít variantu s tzv. zaobleným bočním profilem. Je to velmi estetické řešení, které určitě splyne s každým interiérem. S tímto řešením se lze často setkat na francouzském trhu.
V systému SKT OPOTERM lze použít roletové lamely s polyuretanovou pěnou a PVC.