Publikovat produkty
Alutech ALT.W72 Doors, Outward opening
Alutech ALT.W72 Doors, Outward opening

    Alutech ALT.W72 Doors, Outward opening

    ALT W72 profile system allows to fabricate the doors for industrial buildings as well as residential apartments.

    ALT W72 doors help the architects and designers to implement reliable and aesthetic project solutions. The doors from ALT W72 series are durable, convenient in operating, have increased thermal insulation characteristics, provide high level of tightness, prevent noise penetration.

    ALT W72 doors can be perfectly integrated into ALUTECH facades and combined with window systems.

    Specifikace

    • Thermal insulation, Uw IGU 44 mm, 6-14Ar-4-14Ar-61,51 m² х ⁰С / W
      Thermal insulation, Uf2,06 W / m² х ⁰С
      Air tightnessClass А
      Water tightness (outward opening)Class А (1200 Pа)
      Wind load resistanceClass А
      Max glazing thickness54 mm
      Max sash weightup to 250 kg
      Max sash heightup to 2 500 mm
      Max sash widthup to 1 300 m


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaalutech_door_alt_w72_outward_opening
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůOutward opening
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-17
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)72
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vBělorusko
    • Vyrobeno vBělorusko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód ETIMEC000747
    • Název ETIMDoor/operating panel (switchgear cabinet)
    • Název UNSPSCMetal doors
    • Kód UNSPSC30171505
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Kód CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
    • Název OmniClassAluminum Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors