Publikovat produkty
VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH09
Amana

VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH09

From the beginning, every Amana brand product has been made with the same core philosophy: to provide our customers with high-quality products that are reliable, meet their needs, and last longer than the rest. And we keep that philosophy firmly in mind as we build our industry-leading Amana brand Vertical Terminal Air Conditioners (VTACs) and air-conditioning and heating products.

Features

  • 7,400 BTU/h capacity
  • Corrosion Resistant Blue Fin Condenser Coils
  • 5 Year Limited Warranty
  • Electrical Disconnect
  • Heat Pump with Backup Electric Heat
  • Outside Air Vent Door
  • Standard 23" x 23" Footprint
    Specifikace
    • Voltage208/230V & 265V
      Capacity (BTU/h)9,400
      COP3.3
      Heater Options2.5 / 3.4 / 5.0 kW
      EER11.0
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavtac-vertical-terminal-air-conditioner-and-heat-pump-AVH09
    • Skupina výrobkůAmana
    • Skupina produktůVTAC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-06-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Tepelná čerpadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Název UNSPSCHeat pumps
    • Kód UNSPSC40101806
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_37
    • Popis Uniclass 2015Heat pumps
    • Kód CSI MasterFormat 201423 81 43
    • Název CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
    • Číslo OmniClass23-33 17 11
    • Název OmniClassPackaged Heat Pumps
    • Kód CSI UniFormat IID3090
    • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment