Publikovat produkty
Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2002/2012/2022 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(10 recenze)

    This model combines Extra Heavy-Duty strength with versatility. The deep ribbed 20-ga. steel sections can be factory- or field-modified with CFC-free polystyrene insulation featuring a nylon or steel backer.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    PRODUCT FLEXIBILITY

    The Amarr 2002/2012/2022 is available uninsulated, insulated, or insulated with a steel backer to fit most project requirements.

    Specifikace
    • Amarr 2002Amarr 2012Amarr 2022
      R-ValueN/A7.07.0
      Steel Thickness20 ga20 ga20/25 ga
      Panel DesignDeep RibbedDeep RibbedDeep Ribbed
      Steel EmbossmentSmoothSmoothSmooth
      Construction LayersOneTwoThree
      Max Std Width26'2"26'2"26'2"
      Max Std Height26'1"26'1"26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)2" (5.1cm)2" (5.1cm)
      U-ValueN/A0.1430.143

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame  

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAmarr-2002_2012_2022-Extra-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůSteel Sectional - Ribbed Panel Garage Door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Garážové
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCMetal doors
    • Kód UNSPSC30171505
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Popis Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Název OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors