Publikovat produkty
Amarr 2442 Heavy Duty Steel Garage Door
Amarr

Amarr 2442 Heavy Duty Steel Garage Door

New 24-gauge steel triple-layer commercial door using foamed-in-place polyurethane insulation creating a strong monolithic panel that is energy efficient.  Our best insulating U-factor of 0.19 for a 2" triple-layer constructed polyurethane insulated commercial overhead door.

  • 2" Heavy-Duty, 24ga steel exterior panel
  • High energy efficiency
  • Best selling insulated commercial door
  • Flush panel design for modern look
Specifikace
  • Steel Thickness: 24ga

    Panel Design: Flush

    Exterior Texture: Stucco

    Limited Warranty: 10 Year

    U-Factor: 0.19

    R-Value: 19.4

    Max Std Width: 32'2"

    Max Std Height: 26'1"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaamarr-2442-heavy-duty-steel-garage-door
  • Skupina výrobkůDoors
  • Skupina produktůSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-07-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyuretan
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
  • Klasifikace IFCDveře