Publikovat produkty
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
    AMCC

    PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range

    A70 Entrance door with block frame installation

    The PVC P70 Elegance entrance door is a complete product with great price-quality ratio. Either as a glazed, semi-glazed or panel door, it adapts itself to every type of houses thanks to a large customizable decoration choice without cutting on security performances

    Specifikace
    • P70 Elégance :

      Performances :

      – Panel version with 32mm thick panel : Ud from 1,3 to 1,5 W/m2.K

      – Glazed version with 44mm thick glazing : Ud from1,7 to 1,8 W/(m2.K) by default and from 1,4 à 1,5 W(m2.K) with reinforced insulation.

      P70 Classic :

      Performances :

      – Panel version with 28mm : Ud from 1,4 to 1,6 W/m2.K

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA70_PEPT
    • Skupina výrobkůA70
    • Skupina produktůNeuf
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa