Publikovat produkty
Fixed PVC Window With Roller Shutter - New construction - A80 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - New construction - A80 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - New construction - A80 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - New construction - A80 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - New construction - A80 range
    AMCC

    Fixed PVC Window With Roller Shutter - New construction - A80 range

    Fenêtre fixe A80, new installation style with shutter option

    The best suited innovating doors and windows for green buildings ! From 1.2 W/m².K Uw (with double glazing) to 0.86 W/m².K triple glazing, the A80 Excellence range provides optimum thermal insulation. On top of that, its A*4 air tightness make it fit to meet the expectations of the French RT 2012 thermal regulation.

    Specifikace
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 56%

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA80_FFPN
    • Skupina výrobkůA80
    • Skupina produktůNeuf
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCFixed windows
    • Kód UNSPSC30171609
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa