Publikovat produkty
Comfort Designs SSB 6232TR .75 - 60 x 30 Code Compliant Solid Surface Roll in Shower Base with Integral Trench Drain

Comfort Designs SSB 6232TR .75 - 60 x 30 Code Compliant Solid Surface Roll in Shower Base with Integral Trench Drain

  • Removable Grate
  • 3/4" Profile Height
  • Solid Surface Finish
  • GripSure Textured Floor
  • Designed for On-Slab Installation
  • Not Included: 2" Brass Lock-On Compression Style Drain

Spojte se se značkou American Bath Group

Specifikace
  • Keywords: shower base, shower pan, shower pans, commercial shower, ADA shower, shower bases, shower base drain, shower tray

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotassb-6232tr_roll-in-shower-base
  • Skupina výrobkůComfort Designs
  • Skupina produktůCommercial - Shower Base Products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPevný povrch
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC003246
  • Název ETIMShower floor
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 15
  • Název OmniClassShower Enclosure Bases
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION