Publikovat produkty
Comfort Designs SST3838BF 1.0 RRF - 36 x 36 Code Compliant Solid Surface Subway Tile Pattern Transfer Shower

Comfort Designs SST3838BF 1.0 RRF - 36 x 36 Code Compliant Solid Surface Subway Tile Pattern Transfer Shower

  • 1" Profile Height
  • Solid Surface Finish
  • Dual Return Receiver Flange
  • Designed for On-Slab Installation

Spojte se se značkou American Bath Group

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasst3838bf-rrf_transfer-shower
  • Skupina výrobkůComfort Designs
  • Skupina produktůCommercial - Shower Products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPevný povrch
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEG017640
  • Název ETIMSanitary showers
  • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Kód UNSPSC30181507
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 17
  • Název OmniClassShower Enclosures
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké