Publikovat produkty
American Standard EasySET Exposed Auto Temperature Shower FFAS4956-601AL0BF0

American Standard EasySET Exposed Auto Temperature Shower FFAS4956-601AL0BF0

EasySET Exposed Auto Temperature Shower System (3-way)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAmerican_Standard_EasySET_Exposed_Auto_Temperature_Shower_FFAS4956-601AL0BF0
  • Skupina výrobkůBathroom Faucets (Mixer) (41)
  • Skupina produktůShower Mixer (03)
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-11-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1246
  • Šířka (mm)214
  • Hloubka (mm)312
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Čistá hmotnost (kg)7.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers