Publikovat produkty
Stainless Steel Double Check Detector Assemblies - 3000SS

Stainless Steel Double Check Detector Assemblies - 3000SS

4.3 z 5 hvězdiček4.3(10 recenze)
Series 3000SS Double Check Detector Assemblies prevent the backflow of fire protection system substances from being pumped or siphoned into the potable water supply. It consists of a compact construction and short lay length, ideal for retrofit installations. It features a lightweight stainless steel body, thermoplastic and stainless steel check valves, and low head loss. Series 3000SS can be installed in the horizontal or vertical "flow-up" positions. It is designed for installation on applications identified by local authorities as non-health hazard, such as on fire protection systems. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3000ss
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůBackflow Prevention
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Název CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké