Publikovat produkty
Bronze Reduced Pressure Zone Assemblies - 4000B

Bronze Reduced Pressure Zone Assemblies - 4000B

Series 4000B Reduced Pressure Zone Assemblies prevent the reverse flow of polluted water from entering into the potable water supply due to backsiphonage and or backpressure. It consists of bronze body construction, two, in-line independent check valves, replaceable check seats with an intermediate relief valve, and ball valve test cocks. Series 4000B is ideal for protection of health hazard cross-connections or for containment at the service line entrance. Check with local water authorities for installation requirements. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4000b
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůBackflow Prevention
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBronze
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_62
  • Popis Uniclass 2015Plastics isolating valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Název CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké