Publikovat produkty
Valve and Meter Support Stand - ARK-EZ-STD

Valve and Meter Support Stand - ARK-EZ-STD

Series ARK-EZ-STD Valve and Meter Support Stand allows for quick and easy valve installation and field adjustable height. The support stand is made of durable all-welded construction and incorporates a corrosion-resistant coating.

Specifikace
  • Features

    • Sold in pairs
    • Stands easily adapt to fit varying heights
    • Steel bars have corrosion-resistant coating
    • Yoke and mounting plate are epoxy-coated cast iron
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaark-ez-std
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůBackflow Prevention
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBronze
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Název CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings