Publikovat produkty
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - LF2000B

Lead Free* Double Check Valve Assemblies - LF2000B

Series LF2000B Double Check Valve Assemblies prevent the backflow of contaminated water into the potable water supply. It consists of a Lead Free* cast silicon copper alloy body construction that is easy to maintain and service. Series LF2000B is ideal at referenced cross-connections identified as non-health hazard applications. Check with local inspection authorities for installation requirements. The LF2000B features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalf2000b
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůBackflow Prevention
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěď
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Název CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings