Publikovat produkty
Lead Free* Cast Silicon Copper Alloy Reduced Pressure Zone Assemblies - LF4000B

Lead Free* Cast Silicon Copper Alloy Reduced Pressure Zone Assemblies - LF4000B

Series LF4000B Reduced Pressure Zone Assemblies are designed to protect potable water supplies in accordance with national plumbing codes and water authority requirements. This series can be used in a variety of installa­tions, including the prevention of health hazard cross connections in piping systems or for containment at the service line entrance. The LF4000B features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements. Maximum Working Pressure: 175psi (12.1 bar).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalf4000b
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůBackflow Prevention
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěď
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_62
  • Popis Uniclass 2015Plastics isolating valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Název CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké