Publikovat produkty
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door

    Heritage Patio Door

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)

    With the Heritage Patio Door, AMSCO Windows has engineered style and design into a functional vinyl window. With deep beveled edges, sturdy frames and a variety of styles, it’s the architectural, aesthetically pleasing details you crave, all in low-maintenance vinyl. Available in six co-extruded colors: White, Taupe, Bronze, and Black. Paint options available to match your style.

    The Heritage Patio Door is available in a variety of frame styles:

    • Nail Fin: 3 ¼ inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
    • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
    • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

    Available in:

    • 2 panel (OX or XO) doors.
    • 3 panel (OXO, XXO or OXX) doors.
    • 4 panel (OXXO) doors
    • Up to 16 feet wide and 8 feet tall configurations.
    • Available in 10 feet wide 2 panel configurations.
    •  Standard nail fin or optional retrofit flush fin.
    • J Channel and Stucco Key option available.
    • 2 point lock
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaartisan-contemporary-patio-door
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůArtisan Series Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Popis Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 23 13
    • Název OmniClassSliding All Glass Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké