Publikovat produkty
Studio Series - Equal Lite Single Hung Window
Studio Series - Equal Lite Single Hung Window

    Studio Series - Equal Lite Single Hung Window

    The Studio Series combines energy efficiency, sturdy design, great looks and features into a solid industry proven performer.With clean lines, a 3 inch frame, and energy saving Co ̄ zE glass standard, this window is ideal to ensure that your customers have the most effective and durable windows possible.

    Among its many options, the Studio series offers five of the most popular colors available in vinyl windows: White, Almond, Taupe (solid color extrusion on both interior and exterior), Bronze and Black (capstock exterior with white interior), and Black on Black (capstock exterior and interior). There are additional paint options as well.

    Studio Series Single Hung Window:

    • Standard side load single hung
    • Integral finger pulls on the top and bottom of the sash
    • Block and tackle balance system
    • Equal sight line option available
    • Available integral stucco key
    • Window Opening Control Device (WOCD) for safety purposes
    • Available with retrofit flush fin


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotastudio-eq-single-hung
    • Skupina výrobkůWindows
    • Skupina produktůStudio Series
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké