Publikovat produkty
Mobile Bench Table - Elliptical

Mobile Bench Table - Elliptical

5.0 z 5 hvězdiček5.0(13 recenze)

AmTab's mobile cafeteria tables are used every day throughout the world in multi-purpose environments. Our high-quality state-of-the-art tables are safe, durable, easy to operate, and a great long-term value. All AmTab mobile cafeteria tables are 100% Made in the USA, UL certified, ANSI/BIFMA certified, MAS Green certified, and have a 15 year warranty. Our tables are perfect for heavy-use and heavy-turn settings providing years of trusted service.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamobiletable_elliptical_bench
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůMobile Tables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)736.6
  • Šířka (mm)1168.4
  • Hloubka (mm)3048
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Popis Uniclass 2015Dining tables
  • Kód CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
  • Číslo OmniClass23-11 29 17 13 11
  • Název OmniClassPatio Dining Tables
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS