Publikovat produkty
MSA-MMK-07 Multi Mount Kit for 7" Modero S® Series Wall Mount Touch Panel
AMX

MSA-MMK-07 Multi Mount Kit for 7" Modero S® Series Wall Mount Touch Panel

OVERVIEW
The MSA-MMK2-07 Multi Mount Kit is designed to mount the 7” Modero S Wall Mount Touch Panel or AMX RoomBook Scheduling Touch Panel to any smooth surface without drilling or cutting – enhance the beauty and functionality of glass, marble and stone architecture with the sleek style of a Modero S control interface. MSA-MMK-07 is compatible with MSD-701 (FG2265-02). MSA-MMK2-07 is compatible with MSD-701-L2 (FG2265-32) and RMBK-701 (FG2265-37).

Keywords: Harman

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaamx-00187
  • Skupina výrobkůElectrical
  • Skupina produktůGeneral Purpose Controls
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-10-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Popis Uniclass 2015Touch panels

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké