Publikovat produkty
MSA-STMK-10 Secure Table Mount Kit for 10.1" Modero S® Series Tabletop Touch Panel
AMX

MSA-STMK-10 Secure Table Mount Kit for 10.1" Modero S® Series Tabletop Touch Panel

The MSA-STMK-10 Secure Table Mount Kit is a beautifully styled plate that when attached to the Modero S 10.1" Tabletop Touch Panel and secured with the under-table tamper resistant bolts will make it virtually theft proof. If it's not feasible to drill into the table the secure mounting plate can be attached to the touch panel (but not the table) and then secured with a Kensington® Lock. Use both methods simultaneously for extra security. MSA-STMK-10 is compatible with MD-1002.

Keywords: Harman

Specifikace
  • FG Numbers: FG2265-16

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamsa-stmk-10-secure-table-mount-kit
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůUI Accessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Podpěry pro audiovizuální zařízení
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Popis Uniclass 2015Touch panels