Publikovat produkty
VARIA-ACS-150A Angle-Select Tabletop Stand for VARIA-150 and VARIA-150N Touch Panels
AMX

VARIA-ACS-150A Angle-Select Tabletop Stand for VARIA-150 and VARIA-150N Touch Panels

AMX VARIA-ACS-150A is a tabletop stand which can be adjusted at install time to position a touch panel at a 30-, 45- or 60-degree angle from vertical. This stand is compatible with VARIA-150 and VARIA-150N professional-grade touch panels for placement on meeting space and boardroom tables or other flat surfaces.

Specifikace
  • SKU NumbersAMX-UMT1511
    Compatible withVARIA-150 - 15.6” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel
    VARIA-150N - 15.6” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel (No-Comm)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavaria-acs-150a-tabletop-stand-for-touch-panel
  • Skupina výrobkůElectronics
  • Skupina produktůTouch Panel Accessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód ETIMEC001634
  • Název ETIMAudio/video transmitting system
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Popis Uniclass 2015Touch panels