Publikovat produkty
Concrete Blocks Wall
Concrete Blocks Wall
    ANDECE

    Concrete Blocks Wall

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(13 recenze)
    Concrete masonry units made from dense and lightweight aggregates or a combination of both for which the main intended uses are common, facing or exposed masonry in load bearing or non-load bearing building and civil engineering applications. The units are suitable for all forms of walling, including single leaf, external leaf to chimneys, cavity wall, partitions, retaining, and basement. They can provide fire protection, thermal insulation, sound insulation and sound absorption.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamurobloques
    • Skupina výrobkůFacades
    • Skupina produktůBlocks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2013-01-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód CSI MasterFormat 201404 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Masonry
    • Číslo OmniClass23-13 00 00
    • Název OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
    • Kód CSI UniFormat IIB
    • Název CSI UniFormat IISHELL

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika Evropa