Publikovat produkty
A-Series Specialty Windows

A-Series Specialty Windows

A-Series specialty windows are designed to be used alone to maximize a view or combined to create large combinations. Made of wood protected by fiberglass, these are our best-performing specialty windows.

Due to ongoing product changes, updated test results, or new industry standards, this data may change over time.
Actual performance may vary based on variations in manufacturing, shipping, installation, environmental conditions and conditions of use.
Material categories are Autodesk® Seek approved and may not be equivalent to the categories used by your Andersen supplier.
Visit AndersenWindows.com for more information.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaandersen-windows-1015
  • Skupina výrobkůFixed Windows
  • Skupina produktůA-Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-05-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké