Publikovat produkty
Iris Showcase
Iris Showcase
    Animovel

    Iris Showcase

    1 wood door, 1 glass door, 6 glass shelves, foot and motifs with lacquered metal
    Specifikace
    • Table top and laterals in lacquered standard MDF or standard agglomerate oak veneer (0,6mm), interior laterals and base in melamine, back panel in melamine or standard agglomerate oak veneer (0,6mm) or standard lacquered MDF, Doors in lacquered matt fibralac MDF or shining lacquered, Two 8mm glass shelves, contact lighting system, with warm white LEDs and dimmer touch switch, Foot and Motif with a lacquered metal finish
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota621429
    • Skupina výrobkůShowcases
    • Skupina produktůStorage Units Living and Dining room
    • Datum zveřejnění2021-02-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1900
    • Šířka (mm)750
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)105
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Kód CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Číslo OmniClass23-21 23 17 13
    • Název OmniClassResidential China Cabinets
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings