Publikovat produkty
FILEA 30

FILEA 30

Filéa 30 filtered air inlets are installed in the main room of dwellings for the supply of fresh air to single flow mechanical  ventilation systems.

Made of ABS, the air inlet is installed on the interior side in renovation projects in the main room (living room and bedroom) for the fresh air supply of the single flow systems in mechanical ventilation.

The facade cap, installed on the outside, is made of UV and weather resistant polystyrene in the same colors as the air inlets.

Specifikace
    • Fine particle filter / Filtration efficiency :ISO ePM1 55%
    • Filter removable without tools
    • 30 m³/h at 20 Pa
    • Made of white ABS
    • Other colors: bronze, gray, charcoal gray and black
    • For renovation
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaair-inlet-filter-filea-30
  • Skupina výrobkůAir Inlet
  • Skupina produktůFiltering
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)44
  • Šířka (mm)421
  • Hloubka (mm)50
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Vedlejší materiálPolystyren pěnový
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Kód ETIMEC001142
  • Název ETIMWindow ventilator
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_94_04
  • Popis Uniclass 2015Air ventilation grilles
  • Číslo OmniClass23-17 13 11 15
  • Název OmniClassWindow Vents