Publikovat produkty
CE2A
CE2A
CE2A

    CE2A

    Le capuchon de façade CE2A est réalisé en ABS ASA blanc ou sur demande, dans la même couleur que les entrées d’air ISOLA HY
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaANJ010006
    • Skupina výrobkůAir Inlet
    • Skupina produktůExterior Cover
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)23
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)12
    Související
    • Hlavní materiálAkrylát
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání