Publikovat produkty
Blocco in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco in CLS 20x50 h20 cm

Masonry in concrete blocks, produced by a company in possession of the quality system certification according to UNI EN-ISO 9001: 2008 and UNI EN-ISO14001: 2004, of the six-hole BC20 type
Specifikace
  • Manufacturing dimensions equal to 490x195x192 mm, ribs thickness 20 mm, dry weight equal to 19 kg, drilling percentage equal to 55% [F4], average normalized resistance> = 4 N / mm2, dimensional tolerances equal to +/- 2 mm in height, +1 - 3 mm in length, -1 + 3 mm in width, thermal resistance of dry wall 0.378 m2 K / W, laid with mortar M2. Included: the formation of edges and folds, the appellations, the processing for styling and cleaning of joints
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBC20-Blocco-CLS
  • Skupina výrobkůBlock
  • Skupina produktůFacciavista BC20
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)20
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Název UNSPSCConcrete bricks
  • Kód UNSPSC30131603
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_02
  • Popis Uniclass 2015Aggregate concrete bricks
  • Číslo OmniClass23-13 21 11 11
  • Název OmniClassConcrete Blocks

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie