Publikovat produkty
Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm

Masonry in concrete blocks, usable as a disposable formwork prepared for horizontal and vertical reinforcement for the construction of reinforced concrete septa, produced by a company in possession of the quality system certification according to UNI EN-ISO 9001: 2008 and UNI EN-standards ISO14001: 2004
Specifikace
  • English version is not available at the moment. Please see Italian version for full specification text.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBCC25-Blocco-Cassero-CLS
  • Skupina výrobkůBlock
  • Skupina produktůFacciavista BCC20
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)200
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)18
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Název UNSPSCConcrete bricks
  • Kód UNSPSC30131603
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_02
  • Popis Uniclass 2015Aggregate concrete bricks
  • Číslo OmniClass23-13 21 11 11
  • Název OmniClassConcrete Blocks