Publikovat produkty
Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity
Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity
    A. O. Smith

    Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity

    Conservationist® gas water heaters deliver 80% thermal efficiency for a variety of light-duty applications: office buildings, duplex/fourplex apartment homes and more. They feature automatic safety shutoff and PermaGlas® glass lining that prevents tank corrosion for years of dependable hot water.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaosmith-bt
    • Skupina výrobkůStorage Water Heaters
    • Skupina produktůConservationist BT Series
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-10-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
    • Popis Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
    • Kód CSI MasterFormat 201422 34 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
    • Číslo OmniClass23-31 29 13 13
    • Název OmniClassHot Water Tank Gas Heaters