Publikovat produkty
Conservationist® BTP Small Volume Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 85 gal Capacity
A. O. Smith

Conservationist® BTP Small Volume Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 85 gal Capacity

Conservationist® small volume powered burner water heaters are ideal for commercial applications, with inputs up to 740,000 BTUs. They provide outstanding 80% thermal efficiency, thanks to a sealed combustion chamber that reduces heat loss. Other innovations include fully automatic controls and an inspection port for flame monitoring during operation.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaosmith-btp_small-volume
  • Skupina výrobkůStorage Water Heaters
  • Skupina produktůConservationist Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-10-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Popis Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 13 13
  • Název OmniClassHot Water Tank Gas Heaters