Publikovat produkty
Cyclone® Xi Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater
A. O. Smith

Cyclone® Xi Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater

4.4 z 5 hvězdiček4.4(5 recenze)

The Cyclone® Xi is a light-duty, power direct vent, fully condensing commercial gas water heater with an internal helical heat exchanger. This helical heat exchanger helps Cyclone Xi achieve 96% thermal efficiency and deliver outstanding hot water output.

Features

  • Energy Star® qualified
  • Helical internal heat exchanger
  • Versatile Power Direct Vent design
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaosmith-cyclone_xi-btx
  • Skupina výrobkůStorage Water Heaters
  • Skupina produktůCyclone Xi
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-10-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Popis Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 13 13
  • Název OmniClassHot Water Tank Gas Heaters