Publikovat produkty
Dura-Power® DEN Electric Water Heater, 10 kW and 12 kW, 30/40/50/66/80/119 gal Capacity
A. O. Smith
Archivovány

Dura-Power® DEN Electric Water Heater, 10 kW and 12 kW, 30/40/50/66/80/119 gal Capacity

The Dura-Power® DEN (standard upright) series is available with tank capacities from 6 through 119 gallons. They can be installed for non-simultaneous and single element operation (maximum input up to 6 KW), or for simultaneous dual-element operation (maximum input up to 12 KW).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaosmith-den
  • Skupina výrobkůStorage Water Heaters
  • Skupina produktůDura-Power
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2009-09-17
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ohřívače vody
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Popis Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 00
  • Název OmniClassHot Water Heaters