Publikovat produkty
Dura-Power® DVE High-Volume Electric Water Heater, 15 kW to 918 kW, Up to 2,500 gal Capacity
A. O. Smith

Dura-Power® DVE High-Volume Electric Water Heater, 15 kW to 918 kW, Up to 2,500 gal Capacity

As the largest commercial electric water heaters A. O. Smith manufactures, the DVE Dura-Power® models are built to the same high-quality standards as the gas models and are ideal for all types of large commercial and industrial applications or for large potable hot water requirements. They can be customized to meet any special application with the large selection of available options.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaosmith-dve_dura-power
  • Skupina výrobkůStorage Water Heaters
  • Skupina produktůDura-Power
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-10-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Popis Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 00
  • Název OmniClassHot Water Heaters