Publikovat produkty
Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount
A. O. Smith

Commercial Tankless Rack Systems Wall Mount

The Wall Mount design allows you to link up to 20 heaters together with multi-link system. Up to 597,000 BTU on a single rack system. Reduce installation costs with three simple connections (cold water, hot water, and gas)  


Specifikace
  • Wall Mount Features

    Light Weight

    • Constructed of anodized aluminum frame
    • Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU high efficiency condensing tankless heater

    Expandable

    • Available in 2 or 3 unit configurations
    • Up to 597,000 BTU on a single rack system
    • Able to link up to 20 heaters together with multi-link system


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTankless-rack-systems-Wall-Mount
  • Skupina výrobkůCommercial Tankless Water Heater
  • Skupina produktůTankless
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-18
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálMěď
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ohřívače vody
  • Kód ETIMEC000392
  • Název ETIMInstantaneous water heater
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Popis Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 11 13
  • Název OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment