Publikovat produkty
Aerotermo AB070IT-0020
Apen Group

Aerotermo AB070IT-0020

The aerotherms can be installed on the wall or suspended from the ceiling, directing air downwards. Aermax water fan heaters are high design heating devices that optimally deliver hot air for industrial and other large-size buildings. All the components included into the product come from main renowned European producers.
Specifikace
  • 5 models from 16 kW to 70 kW. High efficiency coil exchange with one or more flaps. Adjustable horizontal louvers. IP25B Protection degree. Rotating Brackets supplied as standard. Optional condensate drip tray housing for cooling mode Antistatic plastic material
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAB070IT-0020
  • Skupina výrobkůWater Fan Heater
  • Skupina produktůAB Water Fan Heater
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)730
  • Šířka (mm)1390
  • Hloubka (mm)595
Související
  • Hlavní materiálMěď
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)40
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015EF_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 15 17 17
  • Název OmniClassFuel Fired HVAC Air Heaters
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC