Publikovat produkty
45° Elbows - Large Diameter Series
45° Elbows - Large Diameter Series
    APOLLOXPRESS

    45° Elbows - Large Diameter Series

    The APOLLOXPRESS Large Diameter Series features a Lead-Free dezincification resistant copper body, a patented stainless-steel solid cross-section Grab Ring, a Nylon Separation Ring and an EPDM O-Ring. Our Large Diameter Series also features 360° Leak Before Press technology and a break away band to visually indicate a completed press. Our Large Diameter APOLLOXPRESS products are manufactured utilizing proven ASTM materials and standards and may be joined using multiple commercially available Press tools. Proudly Made In The USA.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota806-cxc-large-diameter-series
    • Skupina výrobkůPipework Fittings
    • Skupina produktůElbows
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-01-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMěď
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
    • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_63_18
    • Popis Uniclass 2015Copper pipeline fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 17
    • Název CSI MasterFormat 2014Copper Process Pipe and Tubing
    • Číslo OmniClass23-27 43 00
    • Název OmniClassPipe Fittings
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures