Publikovat produkty
Sutton Red Oak Flooring
Sutton Red Oak Flooring
Sutton Red Oak Flooring

    Sutton Red Oak Flooring

    Inspired by the sumptuous decor of our precious Appalachian chain of mountains, the Green Mountain collection reveals the next level of beauty and quality. The richness of the selection with the splendid ultra-matte brushed finish arouses peace and tranquility. Let yourself be amazed by the astonishing variety. This flooring is offered in both solid and engineered options.

    Spojte se se značkou Appalachian Flooring

    Specifikace
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      5"

      Thickness Engineered

      11,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Ultra-matte

      Texture

      Brushed

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasutton-red-oak-excel
    • Skupina výrobkůGreen Mountain Flooring
    • Skupina produktůRed Oak
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-12-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDub
    • Navrženo vKanada
    • Vyrobeno vKanada
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_95
    • Popis Uniclass 2015Wood strip and board fine flooring systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
    • Název OmniClassWood Flooring