Publikovat produkty
Sèche-serviettes déportés LISE
Sèche-serviettes déportés LISE
    Aquance
    Archivovány

    Sèche-serviettes déportés LISE

    Lise Aquance asymmetrical round-tube hot-water towel warmer.

    Specifikace
    • The LISE towel dryer has the following features:

      - Hot-water towel dryer with vertical manifolds and horizontal radiant bodies in painted carbon steel - Environmentally-friendly epoxy-polyester paint to DIN 55900-1,2

      - Maximum operating pressure: 8 bar

      - Maximum operating temperature: 110°C

      - Width: 50 cm

      - Reversible

      - 38 mm diameter manifolds and radiators

      - Brackets, air vent, hexagonal key, screws and studs for hard walls, installation instructions supplied

      -Complies with VDI 6036 - Class 4

      - NF

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaseche-serviettes-Lise
    • Skupina výrobkůSanitaire
    • Skupina produktůSèche serviettes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)121.4
    • Šířka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálOcel uhlíková
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)13.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství