Publikovat produkty
Ball valve FIRES
Aquatechnik

Ball valve FIRES

4.4 z 5 hvězdiček4.4(9 recenze)

It is the innovative solution for fire-fighting sprinkler systems and fire hose reel cabinets, where permitted, replacing the traditional metal piping, according to DAU ITeC (ref. UNI-EN 12845) for use with medium/low risk of fire. 
The fusio-technik FIRES system has been classified as fire resistance class B-S1, d0, according to EN 13501-1.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBall_valve_FIRES
  • Skupina výrobkůFusio-technik FIRE
  • Skupina produktůBall valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolypropylen
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_30_96_85
  • Popis Uniclass 2015Sprinkler systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Sanitary Sewerage
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika